Borne para placa de circuito impreso - PTSA 1,5/ 7-3,5 NZ303 - 1713758

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 2 A, tensión nominal: 250 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713758