Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 8-G-3,81 AU - 1713703

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 8, paso: 3,81 mm, color: verde, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713703
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356091596
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,990 g
Número de tarifa arancelaria 85366930