Borne para placa de circuito impreso - SPT 5/ 5-V-7,5-ZB GYBN BDWH:NZ - 1713700

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, paso: 7,5 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, color: pardo grisáceo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713700
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626339351
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,540 g
Número de tarifa arancelaria 85369010