Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCT 2,5/ 3-ST BU BD:7-9 - 1713664

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: azul, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713664
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356091497
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,900 g