Borne para placa de circuito impreso - MK3DSH 3/10-5,08-EX - 1713653

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 320 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!
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
  • Cumple requisitos de seguridad elevados del grado de protección contra encendido "Ex e" según IEC 60079-7 para áreas con peligro de explosión
  • La construcción elevada permite la conexión de conductores con placa de circuito impreso sellada
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713653
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626351513
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,500 g
Número de tarifa arancelaria 85369010