Borne para placa de circuito impreso - MK3DSH 3/ 4-5,08-EX - 1713652

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, sección nominal: 2,5 mm², número de potenciales: 10, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, familia de artículos: MK3DSH 3-EX, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Cumple requisitos de seguridad elevados del grado de protección contra encendido "Ex eb" según IEC 60079-7 para áreas con peligro de explosión
  • La construcción elevada permite la conexión de conductores con placa de circuito impreso sellada
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713652
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626351506
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,670 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen CN (China)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios