MSTBTP 2,5/ 4-ST CP2,3BD:A2-34 - 1713614

Ninguna imagen disponible

La figura muestra una variante de 4 polos

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713614
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626320366
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,200 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios