Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/16-ST-5,08 CP BD:NZ - 1713583

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 16, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713583
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356091176
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26,690 g