Borne para placa de circuito impreso - PLH 5/ 3-7,5-ZF MCRD/WH/BK - 1713573

La figura muestra una variante de 4 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 6 mm², número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, familia de artículos: PLH 5/, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push lock, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: multicolor, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio por palanca sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio y el aflojamiento de cables con/sin puntera
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con palanca cerrada
  • Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713573
Unidad de embalaje 25 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4055626345833
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,650 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen SK (Eslovaquia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios