Conector enchufable para placa de circ. impreso - DMCV 1,5/20-G1F-3,5-LR P20THRR - 1713571

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 20, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713571
Unidad de embalaje 180 pcs
Cantidad de pedido mínima 180 pcs
EAN 4055626424309
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,970 g
Número de tarifa arancelaria 85366930