Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBC 2,5/16-ST-5,08 BK - 1713570

La figura muestra una variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 16, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión engastada, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rentable de cables preconfeccionados en un gran número de piezas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713570
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356090957
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,600 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen PL (Polonia)