Printed-circuit board connector - MCVW 1,5/ 5-ST-3,81 BKBDWH:-D0 - 1713518

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 5, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713518
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626317052
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,090 g