Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/ 7-GR-3,81 P26 THRR56 - 1713512

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 7, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713512
Unidad de embalaje 200 pcs
Cantidad de pedido mínima 200 pcs
Página del catálogo Página 185 (NTK-2006)
EAN 4046356093149
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,180 g