Carcasa pasamuros - MSTB 2,5/ 7-G-5,08 4PA CR2,4,6 - 1713475

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 7, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713475
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626372495
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,200 g
Número de tarifa arancelaria 85366930