Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 1,5/ 5 RD H1L - 1713440

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, paso: 5 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: rojo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713440
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626313870
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,610 g
Número de tarifa arancelaria 85369010