Carcasa pasamuros - MCV 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THRR56 - 1713402

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 8, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713402
Unidad de embalaje 200 pcs
Cantidad de pedido mínima 200 pcs
Página del catálogo Página 213 (C-1-2013)
EAN 4046356092913
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,440 g
Número de tarifa arancelaria 85366930