Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/14-GF-3,5 P20 THR - 1713391

La figura muestra una variante de 10 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, número de potenciales: 14, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 14, número de conexiones: 14, familia de artículos: MCV 1,5/..-GF-THR, paso: 3,5 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2 mm, sistema enchufable: MINI COMBICON, Orientación de la cara enchufable: Estándar, Bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de fijación: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713391
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626325927
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,370 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)