Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/16-G-3,5 P20 THR - 1713364

La figura muestra una variante de 14 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 16, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713364
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626325705
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,550 g
Número de tarifa arancelaria 85366930