Parte enchufable - QC 1,5/ 6-ST CP1 - 1713335

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 6, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713335
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626320779
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,910 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)