Conector enchufable para placa de circ. impreso - GFKC 2,5/ 5-ST-7,62 AU GY38BD1 - 1713303

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 5, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris ágata, superficie contactos: Oro, Los conectores COMBICON deben accionarse solo en estado inerte (sin carga). Si por razones de funcionamiento técnico tienen que conectarse cargas más pequeñas, podemos facilitar valores prácticos, bajo consulta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713303
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626319728
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,210 g