Conector enchufable para placa de circ. impreso - CCVA 2,5/ 9-G-5,08 P14THRR88 - 1713282

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 9, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713282
Unidad de embalaje 140 pcs
Cantidad de pedido mínima 140 pcs
EAN 4046356090964
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,610 g
Número de tarifa arancelaria 85366930