Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 2-GU-7,62 GY7035 - 1713275

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 2, paso: 7,62 mm, color: gris claro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713275
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626355924
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,520 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!