Conector enchufable para placa de circ. impreso - SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY BD:NZ5491 - 1713240

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • La conexión de conductores inclinada permite el manejo y la conexión de conductores desde una dirección
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713240
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356090902