Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5/ 4-ST GY35 BD:-11QSO - 1713239

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris claro, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713239
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626311654
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,540 g