Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5/ 3-ST GY35 BD:-43Q - 1713238

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713238
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626311647
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,940 g