Borne para placa de circuito impreso - PTDA 1,5/ 8-3,5 MIX RD/BK - 1713233

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, paso: 3,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713233
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
EAN 4055626322001
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,240 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)