Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 4-ST2-7,62 W/TECA - 1713063

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713063
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626305417
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,880 g