Conector enchufable para placa de circ. impreso - TFMC 1,5/ 6-STF-3,5 BD:1-6 - 1713031

La figura muestra la variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 6, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713031
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626303734
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,400 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!