Conector enchufable para placa de circ. impreso - FMC 1,5/ 6-ST-3,5 BD:.6-X41 - 1713016

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 6, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1713016
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626354309
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,220 g