Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCN 2,5/ 4-STF-5,08 BD2MPOAXQ - 1712994

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712994
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626303642
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,900 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)