Carcasa pasamuros - MCO 1,5/ 3-GL-3,81 VPE250 - 1712971

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 3, paso: 3,81 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712971
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626310978
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,320 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)