Borne para placa de circuito impreso - PLH 16/ 3-15 BD:5L3-1L1SO - 1712963

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 15 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte push lock, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio por palanca sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio y el aflojamiento de cables con/sin puntera
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con palanca cerrada
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712963
Unidad de embalaje 25 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4055626345512
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,870 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen SK (Eslovaquia)