Carcasa pasamuros - MCV 1,5/ 3-GF-3,5 BU AU - 1712958

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 3, paso: 3,5 mm, color: azul, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712958
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
EAN 4055626309354
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,840 g
Número de tarifa arancelaria 85366930