Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 3-STF-3,5 BU AU - 1712956

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 3, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: azul, superficie contactos: Oro
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
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712956
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
EAN 4055626309347
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,170 g