Conector enchufable para placa de circ. impreso - CC 2,5/ 6-GF-5,08-LR P26THRR56 - 1712950

La figura muestra una variante de 10 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712950
Unidad de embalaje 330 pcs
Cantidad de pedido mínima 330 pcs
EAN 4055626307251
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,130 g
Número de tarifa arancelaria 85366930