Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMVSTBW 2,5/ 2-ST-7,62 GY - 1712948

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 2, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño
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
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712948
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626307206
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,590 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!