Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 16/ 4-ST-10,16GY31CP2,4BDW - 1712936

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, color: gris azulado, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712936
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626437620
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 31,550 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)