Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,0/ 9-ST-3,5C1,4,9R3,8BD - 1712929

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector directo para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 200 V, número de polos: 9, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712929
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626312200
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,800 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen GR (Grecia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!