Bloque de bornes para tarjeta - MKKDSNH 1,5/ 4-5,08 BD:1-7 - 1712853

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!
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
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • La construcción elevada permite la conexión de conductores con placa de circuito impreso sellada
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712853
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626299075
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,730 g
Número de tarifa arancelaria 85369010