Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 1,5/ 3 BD:2-6 - 1712852

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, paso: 5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712852
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626299068
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,800 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!