Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 3-STCL1-7,62 BD:+DC-PE - 1712812

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
  • El sistema Click and Lock de bloqueo automático protege frente a una separación no intencionada
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712812
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626296760
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,560 g