Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08 BD:X8 - 1712752

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712752
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626457864
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,150 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios