Conector enchufable para placa de circ. impreso - SMSTB 2,5/ 2-ST BK BDWH:1-2 - 1712693

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • La conexión de conductores inclinada permite el manejo y la conexión de conductores desde una dirección
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712693
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626311685
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,740 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios