Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-MC 1,5/ 3-ST-3,81BD2S3X3 - 1712676

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 3, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712676
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626291857
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,790 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios