プリント基板用コネクタ - FRONT-MC 1,5/ 2-ST-3,81BD2S+X3 - 1712673

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 2、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: 前面ねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712673
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626291826
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,660 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios