Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 3/ 2-5,08 BK H1L - 1712531

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 22 A, paso: 5,08 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: negro. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712531
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626292687
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,920 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios