Borne para placa de circuito impreso - SPTA 1,5/ 8-3,81 BD:FAN-PC - 1712502

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 9 A, tensión nominal: 160 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712502
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626302294
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios