Borne pasamuros - HDFKV 50 T25L - 1712332

La figura muestra una variante de 7 polos

Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, número de polos: 1, corriente de carga: 150 A, sección: 16 mm² - 50 mm², dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: -90 °, anchura: 18,8 mm, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
  • La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712332
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4055626280783
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 133,360 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen GR (Grecia)