Conector enchufable para placa de circ. impreso - QC 1/ 2-ST-5,08 BD:-,+ - 1712270

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 1 mm², número de polos: 2, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1712270
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
EAN 4046356084376
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,950 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)