Borne para tarjeta de conexión por resorte - PTSA 1,5/ 8-3,5-Z BU - 1711946

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², paso: 3,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: azul, Disposición de pines: Pines en zigzag M, Longitud del pin [P]: 3,6 mm. Patillas de soldar en la zona anterior, una hilera

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1711946
Unidad de embalaje 120 pcs
Cantidad de pedido mínima 120 pcs
EAN 4055626285764
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,750 g
Número de tarifa arancelaria 85369010